DEUTSCH ACT MIL-DTL-38999 Serie III Verbundsteckverbinder
Kontaktanordnung mit hoher Dichte in einem miniaturgroßen Verbund-Rundsteckverbinder.
January 31, 2017
HARRISBURG, Pa. – 31. Januar 2017 – TE Connectivity (TE) (NYSE: TEL), ein Weltmarktführer im Bereich der Verbindungs- und Sensorlösungen, hat seine ACT-Verbundsteckverbinder der nächsten Generation aus der DEUTSCH MIL-DTL-38999 Serie vorgestellt. Die Rundsteckverbinder der ACT Serie zählen zu den weltweit vielseitigsten und beliebtesten I/O-Rundsteckverbindern mit militärischer Spezifikation. Bei Rundsteckverbindern mit einem Verbundwerkstoff-Gehäuse lässt sich im Vergleich zu Aluminiumgehäuse-Steckverbinder bis zu 40 % Gewicht einsparen.
MIL-DTL-38999 Steckverbinder finden im Bereich des Militärs, der Verteidigung und bei zivilen Bordelektronikanwendungen breite Verwendung. Die DEUTSCH Group von TE entwickelte 1990 einen der ursprünglichen Verbundwerkstoffe und hat ihre Produkte seither kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, um sich den Standards in der Industrie anzupassen. Die Verbundwerkstoff-Gehäuse der ACT Serie zählen zu den leichtesten, korrosionsbeständigsten und langlebigsten und bieten 1.500 Steckzyklen.
„Die DEUTSCH 38999 Serie III Verbundsteckverbinder der nächsten Generation von TE werden hinsichtlich ihrer Leistungsbeständigkeit auch weiterhin zu den in der Industrie führenden zählen”, so Scott Miller, Produktmanager der Sparte Global Aerospace, Defense & Marine bei TE Connectivity. „Ihre Vielfalt an Größen und Kontaktanordnungen bietet maximale Flexibilität in Bezug auf die Schaltungskonfigurationen.”
Die Verbundsteckverbinder der ACT Serie bieten 3 Gehäusesausführungen, 6 Gehäusetaktungen, 2 Beschichtungen und über 50 verschiedene Polbildanordnungen, die Größen von 22, 20 und 16 sowie 12 Kontakte für die Stromversorgung und Signalsysteme sowie Koax- und Twinax-Kontakte unterstützen.