Empfohlenes Produkt: EN45545 konforme HDC-Einsätze

TE Connectivity erhöht die Sicherheit im Schienenverkehr durch neue Einsätze

für Heavy Duty-Steckverbinder, welche die neuesten Spezifikationen für den Brandschutz im Bahnbereich erfüllen

May 18, 2018

DARMSTADT, Deutschland – 18. Mai 2018 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat neue Einsätze für Heavy Duty-Steckverbinder auf den Markt gebracht, die die Anforderungen der europäischen Norm EN 45545 an das Brandverhalten von Werkstoffen und Komponenten in Schienenfahrzeugen erfüllen.

Die modularen Einsätze bieten den Anwendern eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration von System-Steckverbindern für den Bahnbereich, denn sie können sowohl mit beliebig vielen Pins zwischen sechs und 216 konfiguriert werden als auch für die Übertragung von Signalen, Daten und Energie mit nur einem Steckverbinder sorgen.

Die Norm EN 45545 enthält Spezifikationen hinsichtlich Feuer, Rauch und Giftigkeit (FST), die in die Gefährdungsstufen HL1, HL 2 und HL 3 unterteilt sind, wobei HL 3 die höchsten Anforderungen stellt. Die neuen Einsätze von TE sind HL 3-konform und haben einen Temperaturbereich
von -45°C bis +125°C.

"TE legt ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit seiner Produkte und der Systeme, in denen sie eingesetzt werden", sagt Produktmanagerin Ewa Bazior. "Wir sind bestrebt, Spezifikationen weltweiter Vorschriften und Normen im Voraus zu erfüllen oder zu übertreffen. Die neuen Einsätze für Heavy Duty-Steckverbinder sind nur ein Beispiel dafür. Zugleich gehen wir jedoch noch einen Schritt weiter, um unseren Kunden durch Innovationen wie etwa die einfache Konfiguration von Signal-, Daten- und Leistungsverbindungen mittels dieser Einsätze die Arbeit zu erleichtern."