Hochpräzise Ultraschallsensoren

Unsere Ultraschallsensoren messen den Füllstand von Flüssigkeiten unabhängig von Schwankungen in der Transparenz, der Viskosität, der Farbe oder den dielektrischen Eigenschaften. Diese Lösungen umfassen Luftblasenerkennung für medizinische Pumpen, Grenzstand- und kontinuierliche Füllstandssensoren in den Märkten für Halbleiter und hochreine Substanzen sowie Grenzstandsensoren für eine Vielzahl von Prozesssteuerungsanwendungen. Wir bieten hochpräzise, hochfrequente, kontinuierlich messende Ultraschallsensoren für den Nahbereich über Luft für die Prozesssteuerung. Außerdem stellen wir Standard- oder Sonderanfertigungen her, die ein System ohne bewegliche Komponenten, Anpassungen oder Wartung bieten.

Produkteigenschaften:

Funktionalitäten des TE Portfolios an Ultraschallsensoren

  • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen für Sensoren in direktem Kontakt mit den Medien
  • Keine beweglichen Komponenten mit Ausgängen, die in Schalterkonfigurationen oder kontinuierlichen Messungen verfügbar sind, einschließlich AC- und DC-Eingängen
  • Ultraschall-Füllstandssensor-Konstruktion zur kontinuierlichen Messung des Füllstands für ultrahochreine Anwendungen (SL-900 Serie)
  • Luftblasendetektoren für kritische Anwendungen wie Infusionspumpen, Hämodialyse und Blutflussüberwachung, bei denen eine Leistungsunterbrechung lebensbedrohlich sein kann (AD-102)

1 mL

Erkennt Blasen ab einer Größe von 1 ul

1.000

PSI; kundenspezifische Bauweisen bis zu 1.000 PSI

150 °C

Maximale Nenntemperatur bei bestimmten Konfigurationen verfügbar; minimale Betriebstemperatur bei –30 °C.

Ausgewähltes Produkt

Hochauflösender Luftblasendetektor AD-102

Der AD-102 von TE Connectivity wurde entwickelt, um eine hohe Genauigkeit und Vielseitigkeit bei der Versorgung von Flüssigkeitssystemen zu gewährleisten.  

 

  • Hochempfindliche Blasenerkennung mit einer Auflösung von 25 % des Schlauchinnendurchmessers, entscheidend für eine präzise Flüssigkeitszufuhr.
  • Detektoren können weniger als 1 ml/min erkennen und bieten die genaueste und zuverlässigste Leistung in kritischen medizinischen Umgebungen. 
  • Erleben Sie Vielseitigkeit mit Schlauchoptionen von 3 mm bis 10 mm mit 6 mm als Standard. 
  • Anpassbarkeit ermöglicht den Einsatz des Detektors in einem breiteren Spektrum medizinischer Anwendungen. 
  • Das nicht-invasive Design trägt dazu bei, Sterilitäts- und Flüssigkeitskompatibilitätsprobleme zu lösen, das Design zu rationalisieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. 
  • Hohe Störfestigkeit gegen Rauschen in Umgebungen mit elektrischem Rauschen für genaue und zuverlässige Ergebnisse 
  • Verbesserte Genauigkeit mit On-Demand- und kontinuierlichen Selbstprüfungen zur Vermeidung von Fehlalarmen 
  • Erleben Sie eine nahtlose Integration und ein besseres Benutzererlebnis mit einfacher Überprüfung der Funktionalität.

 

Erfahren Sie mehr über den hochauflösenden Luftblasendetektor AD-102

Luftblasendetektor

Sensor-Portfolio

Produktübersicht

  • Hochempfindliche Blasenerkennung
  • Anpassbare Schlauchgrößen 
  • Nichtinvasives Design
  • Hohe Störfestigkeit gegen Rauschen
  • Selbstprüfung 

Ausgewählte Anwendungen

Graue Leiste-Punkt

Vergleichstabelle für Luftblasendetektoren

 
Produktabbildung
Erscheinungsbild
Blasenauflösung
Schlauchgröße
Elektrische Reaktionszeit
Leistungseingang
Signalausgabe
Stromaufnahme
Selbstprüfung
Material und Dicke
Anwendungen

Weiß

Durchmesser: 70 % Schlauch-Innendurchmesser (~11,5 uL für Schlauch mit 4-mm-Innendurchmesser)

2 Standardgrößen: 4-mm- und
6-mm-Außendurchmesser

0,2 msec.

5–24 VDC

3,3 V TTL

<25 mA

Interne Selbstprüfung (Ausgangsbedingung an Selbstprüfungsleitung)

Dickwandige Rohre werden zum Problem

Medizinische Pumpen

Schwarz

<25 % Schlauch-Innendurchmesser (~0,5 uL für Schlauch mit 4-mm-Innendurchmesser)

1 Standardgröße: Schlauch mit 6-mm-Außendurchmesser, benutzerdefinierte Größe verfügbar 

0,5 msec.

5 + 0,5 VDC

5 V TTL

<10 mA, 5 mA typisch 

Erweiterte Selbstprüfung (Selbstprüfung auf Anfrage plus kontinuierliche Überwachung)

Kein Problem

Medizinische Pumpen

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Graue Leiste-Punkt
  1. Luftblasendetektor AD-101 – Video (Englisch)

Erfahren Sie, warum der nichtinvasive Luftblasendetektor AD-101 von TE leicht zu integrieren ist und eine hohe Zuverlässigkeit bietet, was zu Vertrauen in die allgemeine Leistung des Systems führt.