Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Clique no vídeo para assistir uma ligação com o nosso cabo de cobre de fixação direta passivo (DAC) SFP-DD (Small Form Factor Pluggable Double Density, Pequeno fator de forma plugável de dupla densidade) demonstrar em tempo real uma interface elétrica PAM4 de 56 Gb/s. Essa interface consiste em dois canais utilizando um chip 56G PAM-4 SerDes transferindo e recebendo tráfego através de uma ligação com o cabo de cobre de conexão direta (DAC) SFP-DD 28 AWG. Os dados são transportados através de um conector de montagem de superfície SFP-DD SMT, que é do tipo pequeno fator de forma plugável, com duas pistas elétricas de alta velocidade. Oferecendo compatibilidade retroativa com as interfaces de estilo SFP atuais, essa demonstração destaca a capacidade do conector SFP-DD e de DAC de manter cada uma dessas 2 pistas funcionando a 56 Gb/s para uma taxa total agregada de dados de 112 Gb/s por conector, dobrando assim o limite atual das interfaces de estilo SFP, enquanto fornece compatibilidade com versões anteriores de DACs SFP.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados