Proteção de fiação para aplicações militares e aeroespaciais

O eletroduto corrugado Raychem da TE está disponível nos estilos Helicoidal e Anular Convolex HCTE para oferecer proteção mecânica para sistemas de fiação elétrica em aplicações que requerem flexibilidade e boa resistência a uma variedade de fluidos. Amplamente utilizado nas indústrias aeroespaciais militares e comerciais, o eletroduto Raychem Convolex tem uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a 150 °C, enquanto o HCTE tem uma classificação mais alta de 200 °C.

Características do Produto

  • Altamente flexível
  • Alta resistência a esmagamento
  • Retardante de chamas
  • Resistente a fluidos 
  • Não termorretrátil
  • Disponível em circunvoluções helicoidais e anulares 
  • Roscas para adaptadores de backshell Raychem

Tubulação Helicoidal Convolex

HCTE

Usado como um conduíte para fornecer proteção mecânica para sistemas de fiação elétrica em aplicações que requerem flexibilidade, desempenho de alta temperatura e boa resistência a uma variedade de fluidos.  Amplamente utilizado nas indústrias aeroespaciais militares e comerciais.  Pode ser usado em conjunto com outros componentes da marca Raychem para formar um sistema de chicotes de fios integrado.  

 

Intervalo de Temperatura de Operação

-55°C a 200°

Séries Especificações Militares
HCTE VG 96936 Parte 6 

Tubulação Anular Convolex

Convolex

A tubulação Convolex não termorretrátil é fabricada a partir de fluoreto de polivinilideno reticulado por radiação.  Ele forma a base de um sistema completo de chicotes de fios, abrangendo fita de tensão, terminações e peças moldadas termorretráteis com a marca TE Raychem.  O eletroduto corrugado oferece boa resistência a danos mecânicos na forma de resistência à abrasão e alta resistência a esmagamento, ao mesmo tempo em que é extremamente leve.  

 

Intervalo de temperatura de operação

-55°C a 150°

Aplicações Típicas

  • Proteção sobre o feixe de chicotes de fios 
  • Proteja os cabos de equipamento contra abrasão 
  • Use em circuitos temporários ou protótipos