Cabo ElectroLoss FilterLine da Raychem
Os produtos ElectroLoss FilterLine Raychem da TE incluem fios e cabos de alto desempenho, capazes de suprimir interferência eletromagnética conduzida e irradiada acima de 100 MHz.
Proteção eletromagnética para interconexões militares. Os fios e cabos ElectroLoss FilterLine da Raychem, parte da TE, fornecem um alto grau de proteção contra interferência eletromagnética ao mesmo tempo que funcionam como uma fiação elétrica convencional. Também atendem aos requisitos de desempenho da norma SAE AS85485, uma especificação militar a respeito de proteção eletromagnética para interconexões elétricas.
Fio com filtragem contra interferência eletromagnética de 600 Vrms que combina a proteção confiável contra interferências de alta frequência (100 MHz e acima) do nosso cabo ElectroLoss FilterLine com uma classificação de temperatura aumentada de 200 °C.
Vantagens
- Leve
- Tamanho pequeno
- Fácil de Instalar
- Supressão de interferência eletromagnética acima de 100 MHz
Características
- 600 volts
- Faixa de temperatura de -65 °C a 200 °C
- Isolamento SPEC 55
Aplicações
- Aeronaves de asa rotativa e fixa
- Pilones balísticos
- Equipamento eletrônico sensível
- Proteção de sistemas eletrônicos em mísseis
Padrões e Especificações
- SPEC 55F
- Rendimento elétrico conforme padrão AS85485
Materiais
- Fluoropolímeros modificados, reticulados e de alta temperatura, em todas as camadas de isolamento
- Capa de cabo ETFE modificada, condutiva e flexível
Características Elétricas
- 600 V
- Proteção confiável contra interferências eletromagnéticas de alta frequência (acima de 100 Mhz)
- A perda de inserção é diretamente proporcional ao comprimento do fio
- A capa de cabo condutora impede que caminhos furtivos se formem e correntes elétricas alcancem partes eletrônicas protegidas por meio de camadas de blindagem entre cabos adjacentes
Propriedades Físicas e Outras
Resistente a todos os fluidos aeroespaciais típicos:
- Hidrocarbonetos
- Álcoois
- Glicóis
- Combustíveis e lubrificantes
- Fluidos de limpeza
- Cetonas
- Combustíveis e lubrificantes sintéticos
- Classificado para 200 °C
Evolução de íons de fluoreto <150 ppm
Informações sobre Pedidos
Baixas especificações de fluoreto – Fio classificado para 200 °C
| Bitola AWG | Filamentos do condutor (Número x AWG) | Diâmetro externo máximo mm (pol) | Peso máximo kg/km (lb/1.000 pés) | Código TE |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Liga de cobre de alta resistência revestida de prata 19 x 36 | 1.19 [.047] | 4.46 [3.0] | 55FAF7128-24-* |
| 22 | Cobre revestido de prata 19 x 34 | 1.37 [.054] | 5.95 [4.0] | 55FAF0512-22-* |
| 20 | Cobre revestido de prata 19 x 32 | 1.57 [.062] | 8.63 [5.8] | 55FAF0512-20-* |
| 18 | Cobre revestido de prata 19 x 30 | 1.85 [.073] | 12.95 [8.7] | 55FAF0512-18-* |
| 16 | Cobre revestido de prata 19 x 29 | 2.08 [.082] | 16.67 [11.2] | 55FAF0512-16-* |
| 14 | Cobre revestido de prata 19 x 27 | 2.51 [.099] | 23.96 [16.1] | 55FAF0512-14-* |
| 12 | Cobre revestido de prata 37 x 28 | 2.95 [.116] | 35.71 [24.0] | 55FAF0512-12-* |
| 10 | Cobre revestido de prata 37 x 26 | 3.58 [.141] | 55.06 [37.0] | 55FAF0512-10-* |
Fios e Cabos ElectroLoss FilterLine de Construção Reforçada e Peso Leve: 200 °C (trança plana)
| Bitola AWG | Número de condutores | Tamanho AWG da blindagem – Cobre revestido de prata | Diâmetro externo máximo mm (pol) | Peso máximo kg/km (lb/1.000 pés) | Código TE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 38 | 2.13 [.084] | 10.86 [7.3] | 55FBF7129-* |
| 22 | 1 | 38 | 2.31 [.091] | 13.09 [8.8] | 55FBF2512-22-* |
| 20 | 1 | 38 | 2.51 [.099] | 16.67 [11.2] | 55FBF2512-20-* |
| 18 | 1 | 38 | 2.79 [.110] | 22.17 [14.9] | 55FBF2512-18-* |
| 16 | 1 | 38 | 3.02 [.119] | 26.78 [18.0] | 55FBF2512-16-* |
| 14 | 1 | 38 | 3.45 [.136] | 35.86 [24.1] | 55FBF2512-14-* |
| 12 | 1 | 38 | 3.89 [.153] | 49.40 [33.2] | 55FBF2512-12-* |
| 10 | 1 | 38 | 4.55 [.179] | 71.57 [48.1] | 55FBF2512-10-* |
| 24 | 2 | 38 | 3.33 [.131] | 19.34 [13.0] | 55FBF7130-* |
| 22 | 2 | 38 | 3.68 [.145] | 23.81 [16.0] | 55FBF2522-22-* |
| 20 | 2 | 38 | 4.09 [.161] | 30.50 [20.5] | 55FBF2522-20-* |
| 18 | 2 | 38 | 4.65 [.183] | 41.37 [27.8] | 55FBF2522-18-* |
| 16 | 2 | 38 | 5.11 [.201] | 50.59 [34.0] | 55FBF2522-16-* |
| 14 | 2 | 38 | 6.02 [.237] | 69.49 [46.7] | 55FBF2522-14-* |
| 24 | 3 | 38 | 3.53 [.139] | 25.30 [17.0] | 55FBF7131-* |
| 22 | 3 | 38 | 3.91 [.154] | 31.10 [20.9] | 55FBF2532-22-* |
| 20 | 3 | 38 | 4.34 [.171] | 41.07 [27.6] | 55FBF2532-20-* |
| 18 | 3 | 38 | 4.95 [.195] | 56.54 [38.0] | 55FBF2532-18-* |
| 16 | 3 | 38 | 5.44 [.214] | 69.94 [47.0] | 55FBF2532-16-* |
| 14 | 3 | 38 | 6.43 [.253] | 96.87 [65.1] | 55FBF2532-14-* |
| 24 | 4 | 38 | 4.19 [.165] | 31.69 [21.3] | 55FBF7132-* |
| 22 | 4 | 38 | 4.67 [.184] | 39.58 [26.6] | 55FBF2542-22-* |
| 20 | 4 | 38 | 5.23 [.206] | 52.68 [35.4] | 55FBF2542-20-* |
| 18 | 4 | 38 | 5.99 [.236] | 72.91 [49.0] | 55FBF2542-18-* |
| 16 | 4 | 38 | 6.68 [.263] | 91.36 [61.4] | 55FBF2542-16-* |
| 14 | 4 | 38 | 7.85 [.309] | 125.59 [84.4] | 55FBF2542-14-* |
| 24 | 5 | 38 | 4.52 [.178] | 37.80 [25.4] | 55FBF7133-* |
| 22 | 5 | 38 | 5.05 [.199] | 47.32 [31.8] | 55FBF2552-22-* |
| 20 | 5 | 38 | 5.66 [.223] | 63.39 [42.6] | 55FBF2552-20-* |
| 18 | 5 | 38 | 6.55 [.223] | 89.43 [60.1] | 55FBF2552-18-* |
| 16 | 5 | 38 | 7.24 [.285] | 111.00 [74.6] | 55FBF2552-16-* |
| 14 | 5 | 38 | 8.53 [.336] | 153.26 [103.0] | 55FBF2552-14-* |