Relés de pré-carga automotivos para um nível de tensão de até 450 VCC

Nossos relés de pré-carga de alta tensão são dispositivos eletromecânicos projetados para comutar cargas de alta tensão. Esses relés operam da mesma forma que os relés eletromecânicos, com a adição de recursos que permitem que sejam usados em aplicações de alta tensão, como unidades de desconexão de bateria (BDU) e sistemas de carregamento que apoiam o futuro da mobilidade. Todos os nossos relés e contatores automotivos atendem aos exigentes requisitos de comutação de veículos híbridos e elétricos.

Visão geral do produto

Relés automotivos de alta tensão

  • Segurança na supressão de arco magnético
  • Impede as soldas de contato
  • Arranjo de contato de Forma X (NO DM)
  • Adequado para nível de tensão de até 450 VCC
  • Corrente pré-carga de até 20 A
  • Limitando correntes de ruptura de até 20 A
  • Tamanho pequeno do pacote – discreto
  • Leve
  • Disponível com terminais de montagem de PCB e plug-in

Fabricado para confiabilidade. Ao projetar em relés de alta tensão, é preciso considerar a tensão máxima de comutação e a respectiva força dielétrica, que se refere ao gradiente potencial máximo que um material isolante pode suportar sem danos físicos. Além dos BDUs, nossos relés e contatores de alta tensão são usados em sistemas híbridos, elétricos e de veículos com célula de combustível, como bateria, pré-carga e relés auxiliares. O portfólio da TE contém contatores de design de preenchimento de gás e abertos. 

Um design de contato inovador permite comutar as cargas em uma tensão do sistema de até 450 V. O Mini K HV suporta a conexão e desconexão da bateria de tração nas montagens de comutação para veículos híbridos e elétricos a bateria. Mesmo sob condições de falha, o Mini K HV desconecta o circuito pré-carga da bateria de tração de modo confiável, com uma excelente segurança. Nossos relés de pré-carga de alta tensão Mini K HV operam com segurança, com dois magnetos de extinção de arco. O pacote pequeno e os terminais de montagem em PCB ou plug-in o tornam uma escolha ideal para níveis de tensão e correntes pré-carga de até 450 VCC, limitando correntes de ruptura de até 20 Amps.

Selecione as aplicações

Relés automotivos de alta tensão

Aplicações pré-carga de alta tensão de CC em:

  • Veículos elétricos híbridos HEV, PHEV
  • Veículos elétricos com bateria completa BEV
  • Veículos com célula de combustível FCV 

Dados técnicos sobre relés automotivos de alta tensão

Dados de contato

  • Arranjo de contato: 1 forma X (NO-DM)
  • Tensão classificada: 400 VCC
  • Limitação da corrente contínua: a corrente contínua máxima é limitada e depende das condições operacionais1
  • Limitação de corrente de junção: 20 A (105 ops.)
  • Limitação da corrente de ruptura: 20 A (máximo de 10 ops.)
  • Tempo máximo de operação/liberação (típico): 2,5/1 ms

Consulte a TE para obter detalhes.

Dados da bobina

  • Tensão/potência classificada da bobina: 12 VCC1
  • Tensão classificada da bobina: 2,9 W1

Consulte a TE para obter detalhes.

Outros dados

  • Temperatura ambiente: -40 a +85 °C
  • Categoria de proteção (versão PCB): lavável
  • Tipo de terminal: plug-in e PCB
  • Dimensões C x L x A (mm): 25,5 x 20,7 x 19,3 (versão PCB)
  • 29,9 x 29,9 x 34,7 (versão plug-in sem terminais)