Conectores plugáveis SFP
Nosso amplo portfólio SFP de conectores plugáveis pode oferecer soluções abrangentes e personalizáveis para resolver as interconexões de E/S. Os conectores do portfólio SFP foram projetados para transferir dados em velocidades de até 28G NRZ e 56G PAM-4. Escolha entre os produtos SFP-DD, SFP28 e SFP56, SFP+ e SFP, dependendo da arquitetura do sistema, por exemplo, exigências de espaço PCB, velocidade, canal e densidade da porta. Cada um de nossos conectores SFP conta com conectores e gaiolas SMT (Surface-Mount Technology, Tecnologia de montagem em superfície) em múltiplas configurações. Com nossa tecnologia inovadora de ponte térmica, os produtos SFP podem ajudar a dissipar o calor e melhorar o desempenho do sistema, ao mesmo tempo em que exigem menos energia para operar o sistema geral.
NOVO
Conector de receptáculo SMT plugável SFP 112G 1x
Nossos novos conectores de receptáculo SFP112G SMT podem atender às necessidades do data center de última geração, aumentando a densidade em um fator de forma SFP existente para atingir velocidades de até 112 Gb/s. Somos líderes do setor neste espaço, sendo um dos primeiros a chegar ao mercado para oferecer a nossos clientes uma qualidade de sinal aprimorada com tecnologia de ponte térmica inovadora projetada para protocolos PAM-4 de 112 Gb/s.
As soluções de interconexão SFP 112 da TE Connectivity são atualmente um dos conectores de E/S de canal único mais rápidos do mercado, transferindo a taxa de dados de 56 Gb/s NRZ e 112 Gb/s PAM-4. Por meio de um design compatível com produtos SFP/SFP+/zSFP+ anteriores, a interconexão é trocável a quente por conectores SFP+ existentes tendo em vista atualizações rápidas do sistema de 56-112 Gb/s. Nosso novo conector SFP 112G pode adotar nossas gaiolas zSFP+ existentes com designs personalizados para atender às suas necessidades e tubos de luz, proporcionando um desempenho superior de integridade térmica e de sinal.
Aplicações:
por produto
- Armazenamento empresarial: servidor
- Rede: roteador, comutador de transporte óptico
- Telecomunicações: cabeçote de rádio remoto, comutador de estação base
por protocolo
- Ethernet de 56 Gb/s
- Fibre Channel de 1-, 2-, 4-, 8- e 16-G
- SDR padrão InfiniBand (2,5 Gb/s), DDR (5 Gb/s) e QDR (10 Gb/s)
- FCoE (Fiber channel over Ethernet)
- Transmissão de dados seriais
Gaiolas e conectores SFP-DD
As gaiolas SFP-DD (Small Form-Factor Pluggable Double Density, Densidade dupla plugável de fator de forma pequeno) (1x1, 1x4, 1x6, 1x8) e os conectores oferecem uma interconexão de E/S de 56 Gb/s PAM-4, que pode atender à maior demanda por densidade e escalabilidade de porta em aplicações de data center, rede e infraestrutura sem fio de última geração.
Interconexões SFP56 empilhadas barriga com barriga
Produtos SFP56
-
Clique para ver nossos produtos de interconexões SFP56 empilhadas barriga com barriga
As interconexões SFP56 empilhadas barriga com barriga da TE foram projetadas para transferir taxas de dados de até 56 Gb/s PAM-4, ao mesmo tempo em que oferecem alta densidade das placas de face para data centers de hiperescala e aplicações de comutador de rede. Este portfólio inclui configurações 2x4 e 2x12 que oferecem flexibilidade de design para atender a diferentes necessidades de aplicações.
Recursos do produto
SFP, SFP+, SFP28 e SFP56, além de SFP28 e SFP56 empilhados barriga com barriga
- Suporta aplicações de até 28 Gb/s NRZ e 56 Gb/s PAM-4
- Oferece gaiolas em configurações de porta única, agrupadas (1xN) e empilhadas (2xN); gaiolas de montagem barriga com barriga também são oferecidas
- Apresenta juntas elastoméricas ou molas para contenção de EMI
- Oferece dissipador de calor e opções de tubos de luz
- Gaiolas empilhadas incluem um conector integrado de alta velocidade
Compatibilidade
- Em conformidade com as especificações de SFF-8431
- Complementar ao portfólio SFP de conjuntos de cabos de cobre de conexão direta e conectores ópticos LC, além de conjuntos de cabos
- As gaiolas estão disponíveis para aplicações de placa PCI (ângulo de montagem de um grau)
Qualidade do sinal
Para aumentar a qualidade do sinal, o portfólio SFP se concentra na área da placa de engate para reduzir a EMI e evitar a degradação do desempenho do circuito, além de garantir a conformidade com os padrões. Os produtos são oferecidos em versões de mola EMI e junta elastomérica EMI para atender às exigências do sistema do cliente.
Perguntas frequentes
Portfólio de produtos SFP
P: A pegada dos produtos SFP da TE é compatível com a dos produtos de outros fornecedores?
A: Depende. Em geral, todas as gaiolas SFP de porta única foram projetadas segundo um padrão do setor. As versões SFP não são compatíveis com todas as outras fontes. A TE e a Molex estão fornecendo produtos zSFP+ de substituição drop-in para o mercado, mas outras soluções SFP28 talvez não sejam compatíveis. Consulte o representante local da TE para saber a resposta em sua parte exata ou aplicação.
P: Os produtos SFP, SFP+ e zSFP+ são compatíveis com versões anteriores?
R: Sim, na maioria dos casos, o conector e o conjunto de cabos são todos compatíveis com versões anteriores – um conector SFP+ é uma substituição direta de um conector SFP a fim de garantir uma atualização simples para os sistemas do cliente. Como esses são produtos padrão, o conjunto de cabos também será compatível entre os sistemas – um conjunto de cabos de cobre SFP pode ser inserido em uma gaiola SFP+ e compatível com um conector SFP+ na placa.