Conectores RAST 5 para montagem em painel e motor

O padrão RAST 5 define um conector com passo de 5 mm e recursos padrão de chaveamento, polarização e travamento. O sistema de conectores FASTIN-FASTON RAST 5 foi projetado para aceitar abas FASTIN-FASTON de 6,3 mm em invólucros de montagem em painel ou motor que atendam ao padrão RAST 5. O sistema de conectores aceita as famílias mais comuns de conectores RAST 5, incluindo os sistemas de conectores AMP MONO-SHAPE, AMP multifitting Mark II, AMP standard timer e Positive Lock RAST 5. O sistema de conectores Positive Lock RAST 5 requer o uso de uma aba FASTIN-FASTON com um orifício de retenção para acionar o recurso de travamento positivo. Ideal para componentes de eletrodomésticos, incluindo motores de máquinas de lavar roupa, lava-louças, secadoras e refrigeradores.

fastin-faston-rast-5-connector-features

Características do Produto

Linha central (mm) 5 Temperatura de operação (°C) -25 a +105
Corrente nominal máxima (A) 28 (para fio 10 AWG) Tamanho do fio (AWG) 22 - 10
Tensão nominal (V) 380 Posições disponíveis 2 - 10
Fio incand. IEC 60335-1 disponível Sim Versão selada disponível Não
Classificação UL94 disponível V-0 Cor/codificação disponível Sim
Aprovações da agência UL, VDE Configurações disponíveis Fio a painel, montagem do motor
conectores rast
Descubra o portfólio da RAST para aprimorar seu design