Fiação e Manutenção Simplificadas com Soluções de Conector de Alimentação

Os conectores MTA 156 oferecem terminação de fio confiável para aplicações que usam cabos discretos ou flat de 18 a 26 AWG. Com tecnologia de deslocamento de isolamento (IDC) para terminação em massa sem decapagem de fios, eles estão disponíveis em 2 a 24 posições com designs agrupáveis e resistentes ao acoplamento reverso. As opções incluem extremidade fechada, feed-thru, rampas de travamento e abas polarizadoras. Estes conectores suportam terminações de fio único ou em massa com fios isolados em PVC, reduzindo os custos de mão de obra. Feitos de termoplástico retardador de chamas, os cabeçotes MTA 156 vêm em postes de ângulos retos ou planos com trava de fricção plana ou estilos envoltos.

conectores mta

Características do Produto

Conectores e Cabeçotes MTA-156, SL-156 e Grandes Entradas SL-156. Dis. (LID) Contatos e Invólucros

Ver Produtos

 
  MTA-156 SL-156 SL-156 (LID)
Linha central (mm/pol.) 3.96 / .156 3.96 / .156 3.96 / .156
Terminação de contato IDC Crimpagem Crimpagem
Opções Fio a Fio Sim Não Não
N.º de posições 2-24 1-24; 2-10** 2-24
Tamanho do fio (AWG) 16-18 24-18 24-16
Diâm. do isolamento do fio Máx. .095*
2.4
.105
2.67
.112
2.84
Corrente nominal (A) 7 10 10
Tensão nominal máx. (VCA) 600 250 250
Faixa de Temp. de Operação (°C) -55 a +105 -25 a +105 -25 a +105
Inflamabilidade UL V-0 e V-2 V-0 V-0
Contatos de substituição Sim Sim Sim

* Quando encerrado uma posição de cada vez. 

** com trava de passagem de tábua

amostras
Por que não testar antes de comprar? Clique aqui para solicitar amostras.
  1. Como fazer a crimpagem de um conector MTA usando uma ferramenta manual (inglês)

Este vídeo curto e informativo ilustra como usar corretamente uma ferramenta manual TE (N° da peça 58074-1) para fazer a crimpagem de um conector MTA. O vídeo também detalha como limpar um congestionamento causado por um erro do operador.

mta-156-connectors
Soluções em Ferramentas Portáteis MTA