Conectores de bateria

Indústrias

Conectores de bateria

Uma introdução às configurações e à terminologia de conectores de bateria.

À medida que o tamanho do equipamento móvel diminui, afetando o espaço disponível para baterias, a necessidade de equilibrar as capacidades atuais de transporte, fornecer maior amperagem e proporcionar tempos de carregamento mais rápidos torna-se mais importante. Nosso portfólio de produtos oferece suporte às diversas necessidades dos engenheiros projetistas e fornece o que é importante para conexões confiáveis entre uma PCI principal e uma bateria.

Conectores de bateria de acoplamento

Conectores de acoplamento

Escolher os conectores de bateria certos é fundamental para criar uma solução confiável. As peças podem ser acopladas com placas coplanares, paralelas ou perpendiculares. Ao fazer sua seleção, consulte os desenhos para confirmar que o comprimento de todos os pinos e soquetes não excede sua contraparte de acoplamento. Para determinar onde a chave de tensão está localizada, olhe para a PCI. O conector fica virado para baixo na borda da PCI. (Consulte as imagens a seguir e o layout recomendado da PCI no desenho do cliente.)

Configurações de acoplamento

O número de pinos deve ser igual ao número de acoplamentos. As tabelas a seguir mostram as combinações de atributos de plugue que correspondem aos atributos do receptáculo. Escolha produtos com atributos correspondentes.

Configuração coplanar

1.) Coplanar

Quando tanto o plugue quanto o receptáculo são acoplados, as PCIs estão no mesmo plano.

Tipo de conector Ângulo
de montagem
Estilo de montagem em
PCI
Chave de tensão Acoplamento
Tipo de conector Ângulo
de montagem
Estilo de montagem em
PCI
Chave de tensão
Plugue A/R TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Receptáculo A/R TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Plugue A/R TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Receptáculo A/R TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Configuração paralela

2.) Paralelo

Quando tanto o plugue quanto o receptáculo são acoplados, as PCIs não se cruzam.

Tipo de conector Ângulo
de montagem
Estilo de montagem em
PCI
Chave de tensão Acoplamento
Tipo de conector Ângulo
de montagem
Estilo de montagem em
PCI
Chave de tensão
Plugue A/R TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Receptáculo A/R TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Plugue A/R TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Receptáculo A/R TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Plugue Vertical TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Receptáculo Vertical TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Plugue Vertical TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Receptáculo Vertical TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Configuração perpendicular

3.) Perpendicular

Quando tanto o plugue quanto o receptáculo são acoplados, as PCIs se encontram em um ângulo reto.

Tipo de conector Ângulo
de montagem
Estilo de montagem em
PCI
Chave de tensão Acoplamento
Tipo de conector Ângulo
de montagem
Estilo de montagem em
PCI
Chave de tensão
Plugue A/R TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Receptáculo Vertical TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Plugue A/R TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Receptáculo Vertical TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Plugue Vertical TH ou SMT

Esquerda

(X pinos)

Receptáculo A/R TH

Esquerda

(X pinos)

Plugue Vertical TH ou SMT

Direita

(X pinos)

Receptáculo A/R SMT

Direita

(X pinos)

Terminologia de energia

Capacidade de condução de corrente

Refere-se à corrente máxima que um condutor isolado é capaz de conduzir sem exceder suas limitações de temperatura de isolamento ou da capa de cabo sob condições ambientais especificadas. 

T-Rise

Refere-se à mudança de temperatura de um terminal de uma condição sem carga para carga de corrente total. Os produtos da TE são testados a 30 graus Celsius segundo a EIA 364-70A / IEC 60512-5-1.

Redução na capacidade nominal

Refere-se à redução especificada da potência de saída necessária para operação em temperaturas elevadas. A redução na capacidade nominal é necessária ao carregar vários contatos entre um sistema e a bateria.

Exemplo de funções de pinos

Exemplo de funções de pinos - As interconexões da bateria normalmente requerem o fluxo de energia tanto para dentro quanto para fora do sistema para a bateria. Por exemplo, se você usar um conector de oito posições, há três pinos reservados para a energia que flui para fora do sistema até a bateria e outros três pinos para a energia que flui da bateria para o sistema. Normalmente, há alguns pinos reservados tanto para aterramento (circulado à direita) quanto para requisitos de sinal (pino central) com o recurso de chaveamento em preto (circulado à esquerda).

Recurso de chaveamento

Uma característica de chaveamento é um arranjo mecânico que permite que conectores do mesmo tamanho e tipo sejam acoplados.

Pino de aterramento

O pino mais longo é normalmente usado como um condutor que fornece um caminho de retorno para a corrente de um dispositivo elétrico para o solo. 

Corrente nominal

A capacidade máxima de condução de um conector de bateria não pode simplesmente ser calculada multiplicando a corrente máxima por pino pelo número de contatos. A corrente máxima listada nas 108 especificações do TE é para um único contato. Portanto, quando muitos contatos são usados para transferir energia, a capacidade máxima de condução de energia de cada contato individual diminui à medida que mais de um contato é usado para conduzir energia.

Exemplo

O exemplo pressupõe que um contato pode conduzir sete amperes. A corrente total é para energia entrando e saindo, de modo que, para calcular a corrente máxima em um sentido, a corrente total foi dividida por dois.

As correntes nominais são baseadas no mesmo medidor de fio equivalente tanto para o bloco quanto para os contatos do invólucro da bateria. O medidor de fio equivalente significa que a corrente nominal do condutor é equivalente à do fio de cobre. Tal condutor pode ser os traços de cobre da PCI para os contatos do conjunto do bloco ou tiras condutoras usadas para contatos de montagem de invólucro de bateria. 

Contatos
carregados
Corrente/pino
(reduzido)
Corrente
total
1 7 7
2 6.8299 13.6598
3 6.1754 18.5262
4 5.572 22.288
5 5.0134 25.067

Por exemplo, se um traço da PCI for desejado para apenas um contato de conjunto de bloco, exigindo uma corrente nominal de sete amperes, é possível consultar a norma EIA RS-214 para descobrir se um medidor de fio equivalente de 0,4 mm2 é necessário para um aumento de temperatura de 30 graus Celsius acima da ambiente. O exemplo acima usa uma PCI de 1,57 mm. A redução adicional de 15% (corrente) na capacidade nominal é aconselhável para a espessura de PCI de 0,8 mm ou menos, e para a espessura do condutor de 0,108 mm ou mais. 

Perguntas frequentes

O que é sequenciamento?

O processo de realização de uma série de operações em uma ordem predeterminada. Contatos com lâminas mais longas permitem que você sequencie suas operações. 

Quais perguntas devo fazer ao projetar conectores de bateria?

Compreender os atributos do produto ajudará você a compreender a melhor solução da TE para sua aplicação. Os atributos físicos mais importantes são o número de posições, o tipo de conector, o ângulo de montagem, a montagem da PCI, a chave de tensão, a retenção da montagem da PCI, o ressalto de localização e as dimensões XYZ. Também é importante coletar a corrente total necessária entre o sistema e a bateria, os ciclos de acoplamento de durabilidade e a temperatura de operação. 

Onde posso encontrar mais informações sobre conectores de bateria?

Você pode encontrar informações adicionais sobre nossos conectores padrão de bateria em www.TE.com/products/batterypack. Você pode encomendar amostras através do nosso sistema de amostra na página Detalhes de peças.