Conexões robustas para dispositivos periféricos grandes
Os conectores USB Tipo B, também conhecidos como simplesmente conectores USB-B, são um tipo de dispositivo USB (Universal Serial Bus). Esses conectores têm formas quadradas ou retangulares estreitas, com cantos ligeiramente chanfrados nas extremidades superiores. Os conectores USB-B padrão são comumente usados em dispositivos periféricos maiores que se conectam a um computador host, permanecem fixos e não exigem desconexão frequente, como impressoras, scanners e discos rígidos externos. O conector USB-B de um dispositivo periférico é comumente usado com um conector USB-A ou USB-C no dispositivo host. Os conectores USB-B suportam velocidades USB 2.0 (até 480 Mbps) e, em alguns casos, velocidades USB 3.0 (até 5 Gb/s).
Outras versões do conector USB-B foram criadas ao longo dos anos, como os conectores Mini USB-B, Micro USB-B e USB 3.0 Micro-B, que têm um fator de forma menor. O conector USB 3.0 Micro-B foi projetado para velocidades de transferência de dados mais altas. Ele é comumente usado para conectar discos rígidos externos e outros periféricos de alta velocidade a computadores. O USB 3.0 Micro-B é retrocompatível com o USB 2.0, mas tem mais pinos e uma extensão conectora secundária para transferência de dados via USB 3.0.