Carregado e pronto para partir
O cabo de carregamento inteligente fornece conexões seguras, gerenciamento de energia e transmite dados de uso para a fonte de energia.
Carregamento inovador e econômico de veículos elétricos em movimento. A TE e a Ubitricity, com sede em Berlim, colaboraram em um sistema de carregamento que introduziu uma infraestrutura elétrica utilizável para mobilidade elétrica. O sistema de carregamento fornece uma medição econômica e uma conexão segura. O sistema transmite eficientemente dados de uso precisos da transação para a fonte de energia. O cabo de carregamento inteligente é equipado com o plugue IEC 62196-2 tipo 2 da TE e um sistema eletrônico e oferecer suporte ao modo de carregamento 3. A tecnologia é compatível com versões anteriores e oferece suporte a tomadas de sistema e torres de carregamento padrão. As vantajosas funções adicionais serão ativadas primeiro, quando uma tomada de sistema apropriada for detectada. Ele usa uma potente interface de exibição de teclado para facilitar a comunicação com o usuário e a transferência de dados segura através da internet móvel.