Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Comprimento do cabo personalizado
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 30
Dimensões
-
Dimensões :
24 x 24 x 82 mm [ .94 x .94 x 3.23 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 3X
-
Pressão (psi):
15
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
Mínimo de ± ,1% FSO
Outro
-
Ajuste :
7/8-20 UNEF Male with Polyoxymethylene Cap