Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
         
    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências. 
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design. 
        O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
        0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
        Algo deu errado. Tente novamente.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características do tipo do produto
                    
                 
             
        
        
                
                    Características elétricas
                    
                        - 
                                    
                                        Tensão de operação (VDC):
                                        30
                                    
- 
                                    
                                        Tensão de operação (VAC):
                                        30
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Características da habitação
                    
                 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Tamanho do fio (AWG):
                                        26
                                    
- 
                                    
                                        Diâmetro do cabo externo (mm):
                                        7.25
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        2
                                    
- 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Saco
                                    
 
             
        
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.