Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 1 pé
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensões
-
Dimensões :
Dia 28.6 mm [ Dia 1.12 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.068 bar [ 1 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 3X
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Precisão de pressão :
±1% de extensão
Outro
-
Opções de sensor :
Nenhum
-
Ajuste :
1/2 MNPT