Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
Solda
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Patch
-
Tipo de antena :
PCB (FPC) flexível
-
Tipo de banda :
Multi Banda
-
Localização da montagem :
Interno/Incorporado
-
Configuração da porta :
Porta Única
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<4.1:1
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz):
410 – 430
-
Categoria de frequência :
410 – 470
-
Ganho máximo (dBi):
< 0
Características do corpo
-
Peso do Produto :
.6 g [ .02116 oz ]
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem adesiva
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
.1 m [ .33 ft ]
-
Altura do produto :
.2 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do produto :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Largura do produto :
17 mm [ .67 in ]
Operação/Aplicação
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Normas da indústria
-
Aplicação Primária :
LoRa WAN, LPWAN
-
Aplicações sem fio :
LoRa WAN, LPWAN