Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador de interface do conector :
Adaptador em série
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de selo :
Borracha de Silicone
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
-
Hermeticamente selado :
Não
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Acessório mecânico
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE