Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC
-
Tolerância Valor-β (%):
±1
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
4050
Características do corpo
-
Conexão de fio :
Extremidade aberta
Dimensões
-
Comprimento discreto do fio NTC (mm):
28
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
50
-
Resistência à tolerância (%):
± 1
-
Faixa de temperatura ambiente do NTC discreto (°C):
-40 – 300
-
Precisão de temperatura (°C):
± .2 @ 25
-
Temperatura Máxima :
300 °C [ 572 °F ]
Operação/Aplicação
-
Fio/revestimento/conexão :
Aço revestido de cobre banhado de níquel, .5mm OD
Características da embalagem
-
Pacote NTC discreto :
D0-35 Vidro NTC