Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 10 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensões
-
Altura do produto :
23 mm [ .905 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
12 mm [ .472 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
1000 bar [ 15000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X FS
-
Output Signal Type :
100 mV
-
Precisão de pressão :
Mínimo de ± ,25% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Proteção IP67
-
Ajuste :
M6x1 Male