Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type :
Miniature Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton):
0 – 200
-
Faixa de escala completa (lbf):
0 – 44.96
-
Tensão de abastecimento (VDC):
10
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.5
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
±10 mV/V
Outro
-
Direção de Força :
Compressão, Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C):
±2/50
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C):
±2/50