Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Absoluto
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
8 – 32
Dimensões
-
Altura do produto :
24 mm [ .945 in ]
-
Diâmetro do produto :
12 mm [ .472 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
6 bar [ 100 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X FS
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Precisão de pressão :
±0.05% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Faixa de temperatura de compensação, Relatório de teste de aceitação
-
Ajuste :
M8x1 Male