Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Arco Seco Nominal :
885 mm [ 34.84 in ]
-
Resistência CA seca (kV):
320
-
Resistência CA úmida (kV):
300
-
Descarga CA seca (kV):
325
-
Descarga CA úmida (kV):
305
-
Tensão nominal - SML (kN):
70
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
24 mm [ .94 in ]
-
Distância de fuga :
3010 mm [ 118.5 in ]
-
Product Weight :
2.42 kg [ 5.335 lb ]
-
Shed Outside Diameter :
82 mm [ 3.23 in ]
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
500
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.