Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 30
Dimensões
-
Altura do produto :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Diâmetro do produto :
29 mm [ 1.14 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
3000 bar [ 45000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
1.5X FS
-
Output Signal Type :
4 V±5%FS
-
Precisão de pressão :
±0.3% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Fonte de Alimentação Unipolar
-
Ajuste :
M20x1.5 Female