Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 10 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 30
Dimensões
-
Altura do produto :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diâmetro do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Dimensões :
Dia 25.4 mm [ Dia .99 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
350 bar [ 5076.3 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
1.5X FS
-
Output Signal Type :
4 V±5%FS
-
Precisão de pressão :
≤±0.3% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Fonte de Alimentação Unipolar
-
Ajuste :
1/4 FNPT