Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
23 mm [ .91 in ]
-
Shed Outside Diameter :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Distância de fuga :
1255 mm [ 49.41 in ]
-
Comprimento da seção :
587 mm [ 23.11 in ]
-
Peso do Produto (kg):
1.4
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
275
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.