Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de bucha :
600A
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita/fio
-
Com tela :
Com tela
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Operação/Aplicação
-
Dead Break Connection Product Type :
35kV T-Body Kit
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 386
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês