Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliolefina
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Flexível
-
Razão de encolhimento :
> 3:1
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm):
6
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm):
2
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
1
-
Espessura da parede :
Fino
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade
-
Requisito de inflamabilidade :
Retardador de Chamas
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África