Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do conector :
53.13 mm [ 2.093 in ]
-
Comprimento do produto :
96 mm [ 3.78 in ]
-
Largura do produto :
68.2 mm [ 2.685 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.6 – 3.15 | 3. – 5.33
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.063 – .124 | .118 – .21
-
Espaçamento entre linhas :
4.09 mm [ .161 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Não testado
-
Classificação IP :
Not Tested
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
36
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.