Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Altura do conector :
36.45 mm [ 1.435 in ]
-
Comprimento do produto :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Largura do produto :
70.36 mm [ 2.77 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.02 – 2.41 mm [ .04 – .095 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
4.42 mm [ .174 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
SAE J2030
-
Classificação IP :
Not Tested
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
125
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.