Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Arquitetura de tensão nominal (V):
                                        12 | 24
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão nominal (máx) (VDC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão nominal (máx) (VAC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão de operação (VDC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão de operação (VAC):
                                        250
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
                
                    Características da habitação
                    
                 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do conector :
                                        45.34 mm [ 1.785 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura do perfil do PCB :
                                        38.1 mm [ 1.5 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Espessura do PCB (recomendada) :
                                        .78 – 1.57 mm [ .031 – .062 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largura do conector :
                                        161.62 mm [ 6.363 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Classificação IP :
                                        Not Tested
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Caixa
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        50
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Outro
                    
                        - 
                                    
                                        Número da interface :
                                        DRC23-40PX
                                    
  
                            
                 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.