Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
6 formato C, 6PDT, 6 C/O
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
390
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
26,5
-
Potência nominal da bobina (W)
1.8
Características do corpo
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Ganchos de solda | Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Ganchos de solda | Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura | Montagem em placa
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resist�ncia a vibra��es
20G's, 10 – 2000Hz
-
Resist�ncia ao impacto
100 Gs, 6 ms
-
Sistema magnético de bobina
Não polarizado, monoestável
-
Sistema de atuação
CC
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
≤2
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
>1.5 – ≤3