Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Altura do rótulo imprimível (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Altura do rótulo imprimível (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .5

  • Tipo de rótulo  Identificação de PCB

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

  • Material do produto primário  Poliamida

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 16.5 | 19.05 | 38.1 | 50.8

  • Largura do produto (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .65 | .75 | 1.5 | 2

  • Altura do produto (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Altura do produto (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .5

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1

  • Tecnologia da impressora  Transferência térmica

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 80.82 | 96.1 | 107.8 | 127

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 265.12 | 315.31 | 353.68 | 416.73

  • Acabamento do rótulo  Brilho

  • Espessura do rótulo (Micron) 96

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  5000 | 10000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo