Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Operando a partir de uma fonte de tensão CC single rail, eles oferecem uma saída de ±3 VCC (RVIT 15-60) ou 4-20 mA (RVIT 15-120i), em uma faixa de detecção angular de 120 graus.  O design RVIT utiliza um conjunto de quatro bobinas de circuito impresso e um spoiler condutor leve para alcançar um desempenho superior com um baixo momento de inércia. Durante a operação, o spoiler de peso leve gira com o eixo do transdutor, alterando diferencialmente a indutância das bobinas planares do circuito impresso. O desequilíbrio resultante é medido com precisão usando-se um circuito autoplex. Esse sinal acaba sendo convertido em uma tensão de saída CC linear, proporcional ao ângulo do eixo do rotor. O circuito digital é extremamente resistente a distúrbios ambientais como EMI e RFI e é compatível para uso com a maioria dos sistemas de realimentação de posição analógica. 

VANTAGENS

  • Operação CC
  • Design elétrico sem contato
  • Resolução infinita
  • Faixa de detecção linear de até 120 graus
  • Saída ratiométrica de ±3 VCC ou 4-20 mA
  • Linearidade de ±0,25%
  • Servomontagem ou em flange de tamanho 15
  • Carcaça em alumínio anodizado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10 – 28

  • Corrente de entrada (máx) (mA) 41

Características do corpo

  • Peso do Produto  70 g [ 2.46 oz ]

  • Material do estojo  Alumínio anodizado

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Size 15 Servo Mount

Dimensões

  • Diâmetro do eixo  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diâmetro do produto  38,1 mm [ 1,5 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA DC

Outro

  • Faixa angular (°) 0 – 120

  • Não linearidade (%) .25

  • Tipo de rolamento  Rolamento de esferas de precisão ABEC 3

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo