Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor RTD de poço termométrico roscado da série 131/132 foi projetado para uso em aplicações em que a remoção fácil do sensor carregado por mola é uma opção necessária sem a necessidade de desligar o sistema.

Os poços termométricos RTD são usados para proteger sensores de temperatura usados para monitorar processos industriais, ao mesmo tempo em que permitem uma medição precisa.  Um poço termométrico consiste em um tubo fechado em uma extremidade e montado no fluxo do processo. Um sensor de temperatura é inserido na extremidade aberta do tubo, que geralmente fica ao ar livre fora da tubulação ou do recipiente do processo. O líquido do processo transfere calor para a parede do poço termométrico que, por sua vez, transfere calor para o sensor. Como há mais massa presente, o tempo de resposta do sensor pode ser reduzido. Contudo, se falhar, o sensor poderá ser facilmente substituído sem drenar o recipiente ou a tubulação. Para obter uma medição de temperatura precisa, o comprimento de imersão do poço termométrico recomendado é dez vezes o diâmetro externo da ponta. O poço termométrico protege o instrumento contra a pressão, as forças induzidas pelo fluxo e os efeitos químicos do fluido do processo. Normalmente, um poço termométrico é feito de peça trabalhada metálica perfurada para aceitar o sensor de temperatura com uma rosca NPT ou um flange para montagem do processo. 

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável, cápsula soldada
  • Elementos, único: platina
  • Vários estilos de poço termométrico
barra laranja

Aplicações

  • Processo
  • Fluxo
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Thermowell Probe

  • Tipo de elemento  Brass | Carbon Steel | High Temperature Alloy | Stainless Steel

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 250 | 500

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 482 | 932

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo