Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD de imersão direta da série 110 é construída com uma bainha de aço inoxidável e uma conexão soldada disponível em 1/2” x 1/2” NPT, 1/2” x 3/4” NPT ou 3/4” x 3/4"NPT.

A conexão é duplamente roscada para uso com um cabeçote de conexão. Estes sensores de sonda RTD de imersão direta estão disponíveis com elementos únicos ou duplos e são ideais para a indústria de processos onde a imersão na aplicação é essencial. Projetos personalizados disponíveis com cabeçotes de conexão e transmissores. 

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável
  • Elementos: platina, cobre e níquel
  • Diâmetro da bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Resistente a óleo
  • Resistente a pressão
barra laranja

Aplicações

  • Processo
  • Aeroespacial
  • Fluxo
  • Fusão a quente
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um Detector de temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Immersion Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Cobre | Níquel | Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Materiais relacionados