Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD de alívio de tensão da série 103M é construído com uma caixa de aço inoxidável e o elemento sensor é embutido na ponta da bainha.

Com o elemento localizado na ponta da caixa, essa é a área que precisa estar em contato com o processo para obter a medição correta da temperatura. Os encaixes associados aos desenhos da sonda estão relacionados com a técnica de montagem exigida pela sua aplicação. Esses sensores de sonda RTD podem ser utilizados em muitas indústrias e aplicações diferentes. Estes sensores também são ideais para a imersão em processos.

Vantagens

  • Estilos de Bainha: Aço Inoxidável
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros de Bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
  • Encaixe de Transição 
  • Alívio de Tensão em Mola 
barra laranja

Aplicações

  • Processo
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Detector da temperatura de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  General Purpose Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel

  • Material do elemento  Cobre | Níquel | Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo