Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
Os sensores de sonda RTD da série 503M são tipicamente projetados para uso em plenums e dutos dentro dos sistemas HVAC.

A ponta de alumínio fornece uma resposta mais rápida. Estes sensores de sonda RTD são tipicamente projetados para uso em plenums e dutos dentro dos sistemas HVAC. Eles também podem ser utilizados sempre que for necessária uma resposta rápida em um ambiente não corrosivo de baixa pressão. Disponível em uma variedade de configurações e fio opcional reverso/de controle.

Vantagens

  • Estilos de bainha: Aço inoxidável rígido
  • Elementos, Único: Platina
  • Diâmetro da Bainha: Haste: .250"; Dica: .188"
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Variedade de Configurações 
  • Ajuste 1/2” NPT 
  • Sensível à ponta 
  • Resposta rápida  
  • Fio opcional reverso/de controle  
barra laranja

Aplicações

  • HVACR
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (Resistance Temperature Detector, Detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Point Sensing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel & Aluminum

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo