Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A sonda RTD de detecção de ponto da série 500 é construído com uma bainha rígida de aço inoxidável com um elemento embutido em uma ponta de alumínio.

A ponta de alumínio do sensor de sonda RTD da série 500 fornece uma resposta de tempo mais rápida.  Esses sensores normalmente são projetados para uso em plenums e dutos dentro dos sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). Eles também podem ser utilizados quando uma resposta rápida em um ambiente não corrosivo de baixa pressão é necessária.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável rígido
  • Elementos, único: platina
  • Diâmetro da baia: haste: 0,250"; ponta: 0,188"
  • Opções de fio condutor/cabo
barra laranja

Aplicações

  • AVAC
  • Refrigeração
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (Resistance Temperature Detector – Detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda de acordo com a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. O RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções Básicas de RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Observação sobre a Aplicação: Tabela de Resistência à Temperatura do RTD (Inglês)

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Point Sensing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel & Aluminum

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo