Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Cabo de quatro núcleos RL1141
Cabo de parede fina, quatro núcleos blindados e com capa de cabo – 600 V
Cabo de quatro núcleos reticulado por radiação, blindado e com bainha de parede fina. Geralmente, conforme EN 50306-3. Tensão nominal de 600 V, temperatura extrabaixa, óleo extra e resistente a combustível. LSZHFR. EN 45545-2, R15/R16 HL3
Principais características
Isolamento reticulado por feixe de elétrons – EL 109
Material da capa de cabo EM104/S2 para cabos multicondutores
Parede fina, peso leve
Atende aos requisitos ferroviários comuns
Raios altamente flexíveis e de baixa flexão
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.