Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Não

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos | Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  3 | 25

  • Código de Sistemas de Materiais  10 | 25

Características da habitação

  • Orientação do corpo  45°

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 19.3 | 24

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .76 | .945

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 4.5 | 5 | 6

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .177 | .196 | .23

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 16 | 18

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .63 | .71

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 14.2 – 19.3 | 17.8 – 23.9

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .56 – .76 | .7 – .94

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -75 – 150 | -55 – 135

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -103 – 302 | -67 – 275

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas | Exposição ocasional a fluidos

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  BS-G-198-5-DE | DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DE | IEC 62329-3-102 | MIS-34867 | SAE AS81765/1 Tipo I | VG95343 Partes 6.7,8 e 9

Outro

  • Código de forma de peça moldada  243

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.