Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pré-conectado
Não
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plástico
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Não
-
Número de posições
9
-
Número de posições de energia
2
-
Número de posições de sinal
7
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Proteção ambiental
Sem
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
350 | 500
-
Tipo de contato do conector circular
Pino | Pino/Soquete
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0