Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10

Características do corpo

  • Material da porta  Titânio

Dimensões

  • Diâmetro do produto (mm) 3 | 3.6

  • Diâmetro do produto (in) .118 | .142

  • Altura do produto (mm) 9 | 10

  • Altura do produto (in) .354 | .394

Condições de uso

  • Pressão (bar) 2 | 20

  • Pressão (psi) 30 | 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  100 mV | 30 mV

  • Faixa de pressão de prova  2X FS

  • Precisão de pressão  Mínimo de ± ,35% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  None

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo