Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro MEMS de capacitância variável incorpora compensação integral de temperatura que fornece uma saída estável sobre uma ampla faixa de temperatura de -55 °C a +125 °C. Oferecido em faixas de ±2 a ±200 g, o acelerômetro modelo 4835A também fornece uma largura de banda ampla de CC a 1.000 Hz para medições estáticas e dinâmicas.

Vantagens

  • Faixa dinâmica de ±2 g a ±200 g
  • Saída amplificada
  • Tensão de excitação de 8 a 36 VCC
  • Cabo removível, vedado hermeticamente
  • Elemento MEMS amortecido a gás
  • Compensação de temperatura
  • Sensibilidade transversal baixa

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 9 pinos

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±50

  • Tensão de Excitação (VDC) 4 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-400 a 0-1500

Características do corpo

  • Material do produto primário  Titânio

  • Peso do Produto  22 g [ .77 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±.1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Sensibilidade (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto