Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro oferece compensação integral de temperatura com variação dinâmica de ±2 a ±500 g.  O modelo 4610A incorpora um elemento MEMS amortecido a gás com batentes mecânicos de sobrecarga para proteção contra impactos de alto g. O acelerômetro tem uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a +125 °C.

VANTAGENS

  • Faixa dinâmica de ±2 g a ±500 g
  • Proteção contra impactos de 5.000 g
  • Saída de sinal condicionado
  • Tensão de excitação de 8 a 30 VCC
  • Amortecimento a gás
  • Alívio integral de tensão
  • Compensação de temperatura
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±50

  • Tensão de Excitação (VDC) 8 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-200 a 0-1500

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  7 g [ .245 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100

  • Sensibilidade (mV/g) 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto