Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
2500 ±100
-
Tensão de Excitação (VDC)
8 – 16
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
.5 – 4.5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-100
Características do corpo
-
Material do produto primário
Titânio
-
Peso do Produto
20 g [ .7 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
6
-
Sensibilidade (mV/g)
40 | 67 | 100 | 200 | 333