Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Um invólucro resistente e compacto contém os eletrônicos encapsulados e um cabo pesado blindado. Sua forma cúbica permite a montagem com o eixo de detecção orientado em qualquer direção. O 13203CC fornece recursos aprimorados de precisão e durabilidade para enfrentar os desafios da sua aplicação. Além de sua construção robusta, o aumento da precisão é alcançado através de um melhor deslocamento e compensação de ganho.  Cada sensor axial foi testado ao longo da faixa de temperatura de -40 a +85 °C e tem um balanço nominal de saída em escala total de ±2 Volts. Os sensores estão disponíveis em várias sensibilidades fixas, cada uma com um deslocamento de 2,500 V. O 13203CC também pode ser encomendado com diferentes larguras de banda e configurações de fiação.

VANTAGENS

  • Alta precisão sobre uma ampla temperatura
  • Tamanho pequeno
  • Regulação da fonte de alimentação integrada
  • Adequado para ambientes severos
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) 2500 ±15

  • Tensão de Excitação (VDC) 8.5 – 36

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-800

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio niquelado

  • Peso do Produto  38 g [ 1.33 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±.1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 6

  • Sensibilidade (mV/g) 200 | 333

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo