Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Primary Voltage (Max) (V) 600

  • Measurable Current (Max) (A) 600 | 2500

  • Nominal Output Rate mV/kA @ 50 Hz (rms) 100 | 333

Características do sinal

  • Frequência (Hz) 50 | 60

Características do corpo

  • Built-In Integrator  With | Without

Dimensões

  • Coil Length  3000 mm [ 118 in ]

  • Comprimento do cabo  3 m [ 9.84 ft ]

  • Construção de cabo  3 x 24 AWG Shielded

  • Sensor Internal Diameter (mm) 40 | 80 | 120

  • Sensor Internal Diameter (in) 1.57 | 3.15 | 4.72

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]

  • Faixa de umidade relativa (%) 10 – 95

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max)  2000 m [ 6562 ft ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  ANSI/CAN/UL 2808

  • Classificação IP  IP68

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.