Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Resistência de 2,2 a 100 K Ohms a 25 ºC
  • Estabilidade e confiabilidade comprovadas
  • Cabos de cobre estanhados sólidos 28 AWG  
  • Revestimento em epóxi condutor térmico
  • Faixa de temperatura de -40 ºC a +125 ºC
  • Conformidade com RoHS  

Aplicações

  • Instrumentação de tolerância apertada
  • Detecção, controle e compensação de temperatura
  • Montagem em sondas para uma grande variedade de aplicações
  • Aplicações gerais de instrumentação
  1. Webinar de introdução ao NCT (em inglês)

Introdução ao NCT: noções básicas do sensor de coeficiente negativo de temperatura (NCT), comparações entre tecnologias, aplicações e mais

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± .94

  • Tolerância Valor-β (%) .3

Dimensões

  • Lead Wire Length  46 mm [ 1.811 in ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo