Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto | Bitola selada
-
Encapsulamento do sensor
Threaded Process Fittings | Weldable
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo | Conector de 5 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10
Dimensões
-
Diâmetro do produto (mm)
8.63 | 9.24 | 9.25 | 11.43
-
Diâmetro do produto (in)
0,34 | .364 | .45
-
Altura do produto (mm)
18 | 18.03 | 18.28 | 20.82
-
Altura do produto (in)
.71 | .72 | .82
Condições de uso
-
Pressão (psi)
1000 | 3000 | 5000
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
-
Output Signal Type
0 – 100 mV | 100mV
Outro
-
Não linearidade (%)
.25 | .5
-
Ajuste
1/4-18 NPT | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF-2A